Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Blade length ℓ | Overall Length L | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 6 | 6 | 12 | 90 | 60 | ||
69.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 6 | 6 | 12 | 90 | 90 | ||
69.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 6 | 6 | 12 | 90 | 120 | ||
82.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 8 | 8 | 15 | 100 | 60 | ||
82.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 8 | 8 | 15 | 100 | 90 | ||
82.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 8 | 8 | 15 | 100 | 120 | ||
88.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 10 | 10 | 20 | 110 | 60 | ||
88.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 10 | 10 | 20 | 110 | 90 | ||
88.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 10 | 10 | 20 | 110 | 120 | ||
139.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 12 | 12 | 25 | 120 | 60 | ||
139.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 12 | 12 | 25 | 120 | 90 | ||
139.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 12 | 12 | 25 | 120 | 120 | ||
145.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 16 | 16 | 35 | 150 | 60 | ||
145.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 16 | 16 | 35 | 150 | 90 | ||
145.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 16 | 16 | 35 | 150 | 120 | ||
169.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 20 | 20 | 40 | 160 | 60 | ||
169.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 20 | 20 | 40 | 160 | 90 | ||
169.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 20 | 20 | 40 | 160 | 120 | ||
197.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 25 | 25 | 50 | 180 | 60 | ||
197.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 25 | 25 | 50 | 180 | 90 | ||
197.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 25 | 25 | 50 | 180 | 120 | ||
270.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 32 | 32 | 55 | 190 | 60 | ||
270.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 32 | 32 | 55 | 190 | 90 | ||
270.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 32 | 32 | 55 | 190 | 120 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften