Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH-635
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 212-2367 | Mass | 40g |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Halter, die Teilenummer ist WH-635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH-635.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften