Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HCS-0101
Main Body, Related Products | Grundkörper | Overall Length(mm) | 270 | Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 440 | Cutting Capacity (HRC 48 Hard Wire)(mm) | 3 | Trusco Code | 367-2867 |
Features | Can cut HRC48 hard wire. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften