Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FM-405KM
Teilenummer
|
---|
FM-405KM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | D | 40 | 1100 | - | - | - |
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Cermet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreissägeblatt (für Stahl und Edelstahl) FM, die Teilenummer ist FM-405KM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FM-405KM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Ausführung
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FM-125 |
FM-160 |
FM-180 |
FM-205 |
FM-405TA |
FM-415 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 125 | 1.6 | 28 | 1.2 | CB-n | 20 | 9600 | 215-0573 | 150 | Tool Steel | ||
80.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 160 | 1.8 | 34 | 1.4 | CB-n | 20 | 6000 | 215-0581 | 280 | Tool Steel | ||
123.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | CB-n | 20 | 5500 | 215-0590 | 310 | Tool Steel | ||
113.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 205 | 1.8 | 42 | 1.4 | CB-n | 25.4 | 4500 | - | - | - | ||
350.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 31.75 | 1100 | - | - | - | ||
296.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 415 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 25.4 | 1100 | - | - | - |