Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FM-180
Teilenummer
|
---|
FM-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | CB-n | 20 | 5500 | 215-0590 | 310 | Tool Steel |
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Cermet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreissägeblatt (für Stahl und Edelstahl) FM, die Teilenummer ist FM-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FM-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FM-110 |
FM-125 |
FM-160 |
FM-205 |
FM-305 |
FM-355 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 110 | 1.6 | 24 | 1.2 | CB-n | 20 | 13000 | 215-0565 | 120 | Tool Steel | ||
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 125 | 1.6 | 28 | 1.2 | CB-n | 20 | 9600 | 215-0573 | 150 | Tool Steel | ||
80.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 160 | 1.8 | 34 | 1.4 | CB-n | 20 | 6000 | 215-0581 | 280 | Tool Steel | ||
113.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 205 | 1.8 | 42 | 1.4 | CB-n | 25.4 | 4500 | - | - | - | ||
185.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 56 | - | CBnM | 25.4 | 1700 | 215-0603 | 1370 | Tool Steel | ||
326.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 355 | 2.4 | 66 | - | CBnM | 25.4 | 1500 | 215-0611 | 1960 | Tool Steel |