Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GLA-305K
Teilenummer
|
---|
GLA-305K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 305 | 2.2 | 54 | 1.8 | 25.4 | 1700 | 215-0531 | 1370 |
Loading...
Work material | Eisen und Edelstahl | Chip | Cermet | Blade symbol | CB-n |
---|---|---|---|---|---|
Material (base metal) | Tool Steel | Application | For the cutting of medium-thickness iron materials of about 6 mm, general mild steel, angle steel, rebars, channel steel, hanger rails, VLP pipes, PVC pipes, and stainless steel (SUS304). |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreissäge "King of Iron" (für Eisen / Edelstahl) , die Teilenummer ist GLA-305K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLA-305K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLA-125G |
GLA-160G |
GLA-180G |
GLA-185G |
GLA-205G |
GLA-355K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 125 | 1.2 | 28 | 1 | 20 | 9600 | 354-5610 | 140 | ||
79.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 160 | 1.4 | 34 | 1.1 | 20 | 6000 | 354-5628 | 270 | ||
121.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 180 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 354-5636 | 340 | ||
91.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 185 | 1.4 | 38 | 1.1 | 20 | 5500 | 379-3133 | 350 | ||
125.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 3 | 205 | 1.4 | 42 | 1.1 | 25.4 | 4500 | 379-3141 | 380 | |
187.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 355 | 2.4 | 64 | 2.0 | 25.4 | 1500 | 215-0549 | 1950 |