Kreissäge für Edelstahl-Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KT-180-60

Teilenummer
KT-180-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Edelstahl Chip Carbid Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 10
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8 The Number of Teeth(P) 60
Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500 Trusco Code 296-3876
Mass(g) 290 Material (base metal) Tool Steel Application Stainless Steel (SUS304) 8 - 10 mm.

Sie befinden sich auf der Seite für Kreissäge für Edelstahl-Komponenten, die Teilenummer ist KT-180-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-180-60.

Technischer Support