Schleifband, endlos, YK

Schleifband, endlos, YK
Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without seams). It ensures smooth polishing, with no seams, therefore no stepped effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1153-YKAK-10000915
1153-YKAL-10000915
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

26.47 €

10 33 Arbeitstage 80

25.61 €

10 12 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) With/without joints N/A
Product Number (Type) YK Base Material Details Seamless Hollow Weave Fabric Adhesive R/R (Resin Glue)
Quantity/Pack(Piece) 10 Features Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt.

Technischer Support