Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-CUT-150-0.5-25.4 |
A-CUT-150-1-25.4 |
A-CUT-205-0.8-25.4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Pcs. per Pkg. (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 150 | 0.5 | 50 | ||
278.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | General steel | 150 | 1 | 50 | ||
184.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | General steel | 205 | 0.8 | 25 |
Loading...
Abrasive material | A | Hardness | N | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Variety | A-CUT | Degree of Coupling | N | Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 |
Application | General Steel | Compatible Material Example | General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften