NC-S- Serie aus Spezialstahl【20-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA-CUT-150-0.5-25.4
WA-CUT-150-1-25.4
WA-CUT-205-0.8-25.4
WA-CUT-230-1-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Degree of Coupling Pcs. per Pkg.
(Sheets)

267.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage N1500.5N50

299.90 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage N1501N50

194.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage N2050.8N25

208.73 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage -2301L20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Legierter Stahl Abrasive material WA Internal Diameter(mm) 25.4
Variety WA-CUT Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Application Special Steel Material
Compatible Material Example Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr)

Technischer Support