NC-S- Serie Diamant Hartmetall-Legierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-CUT1-150-0.5-25.4
DIA-CUT1-255-1-31.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)

148.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1500.525.4

637.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 255131.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Nichtmetall Abrasive material DIA Particle Size(#) 120
Variety DIA-CUT1 Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 1
Application Carbide alloy

Technischer Support