Partikelschnitt-Serie, allgemeine Stahlanwendungen【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A120NB10-230-1.2-31.75

Teilenummer
A120NB10-230-1.2-31.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.35 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel Abrasive material A Particle Size(#) 120
Hardness N Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 1.2
Internal Diameter(mm) 31.75 Variety A120NB10 Degree of Coupling N
Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 20 Application General Steel
Compatible Material Example General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK) and spring steel (SUP)

Sie befinden sich auf der Seite für Partikelschnitt-Serie, allgemeine Stahlanwendungen, die Teilenummer ist A120NB10-230-1.2-31.75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A120NB10-230-1.2-31.75.

Technischer Support