Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WA120NB10-255-1.2-31.75
Work material | Legierter Stahl | Abrasive material | WA | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | N | Outer Diameter(mm) | 255 | Blade thickness(mm) | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 31.75 | Variety | WA120NB10 | Degree of Coupling | N |
Max. Rotational Speed(rpm) | 3400 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 20 | Application | Special Steel Material |
Compatible Material Example | Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr) |
Sie befinden sich auf der Seite für TechniCut Serie - Spezialstahl, die Teilenummer ist WA120NB10-255-1.2-31.75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WA120NB10-255-1.2-31.75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften