Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IS-D200
Product Type | Schweißstabtrockner | Trusco Code | 393-5779 | Rated input(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature Setting(°C) | 50~200 | Maximum Bar(kg) | 5 | Welding Rod Length(mm) | Maximum 450 |
External Dimensions: Width(mm) | W10 | External Dimensions: Depth(mm) | L515 | External Dimensions: Height(mm) | H240 |
Application | For drying welding rods. | Mass(g) | 3000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften