Hersteller-Teilenummer: RA-105ST
Marke: TOKEN
Preis: 6.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Details Type: Includes 5 sheets
Number Contained In A Packet: 5 sheet
Trusco Code: 311-0362
Classification: Includes 5 sheets
Specifications: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA-105ST
Teilenummer
|
---|
RA-105ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Number Contained In A Packet (sheet) | Trusco Code | Classification | Specifications | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | Includes 5 sheets | 5 | 311-0362 | Includes 5 sheets | - | 42g |
Loading...
Product Type | Flach | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 2.2 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Tool Used | Disc Grinder | Application | For cutting metals in general, including pipe, angles, channels, round bars, die steel, thin plate, general steel, steel, galvanized iron, stainless steel, aluminum, etc. | Features | With persistent efforts in improving durability and sharpness, the manufacturer has achieved durability that is 1.7 times and sharpness that is 1.2 times more compared to its older products. |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe, Super-TwinZer, die Teilenummer ist RA-105ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-105ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Details Type
Number Contained In A Packet(sheet)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RA-105ST-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Details Type | Number Contained In A Packet (sheet) | Trusco Code | Classification | Specifications | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.63 € | 60 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 6 Arbeitstage | Includes 60 sheets | 60 | 355-8584 | Includes 60 sheets | 60 Sheet Service Pack | 2500 g/set |