Cassetter Typ S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-112

Teilenummer
S-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

11.58 €

4 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schublade Height (mm) 63 Width (mm) 63
Depth (mm) 192 Drawer 2 pcs. Maximum Load Details(kg) 0.2
Drawer internal width(mm) 47 Drawer internal depth(mm) 169 Drawer internal height(mm) 21
Trusco Code 509-7509 Drawer material Reinforced Styrene Plastic Mass(g) 300
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Cassetter Typ S, die Teilenummer ist S-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-112.

Technischer Support