Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPK-5
Product Type | Taschen | Height (mm) | 133 | Width (mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 128 | Maximum Load (kg/unit) | Für leichte Lasten (bis zu 50 kg) | Number of Pockets(piece) | 5 |
Effective ID width of pocket(mm) | 74 | Effective ID depth of pocket(mm) | 80 | Effective ID height of pocket(mm) | 74 |
Trusco Code | 279-5442 | Drawer material | Styrene resin | Label Card | 1 per pocket |
Mass | 1kg | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften