Hand Magnetic Catch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-1013

Teilenummer
SM-1013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.11 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 40 Product Type Handmagnet Width(mm) 95
Depth(mm) 38 Height(mm) 706.5 Magnet Material Ferrite Magnet
Main Body Material Aluminum Alloy / Steel / Stainless Steel (SUS304) Attachment Surface Material Properties Stainless Steel (SUS304) Trusco Code 302-9263
Mass(g) 590 Application For Collecting and Tidying Scattered Nails and Mixed Iron Filings Features Made of metal (aluminum and stainless steel). Hence, strong and durable
Features 2 With operation lever

Sie befinden sich auf der Seite für Hand Magnetic Catch, die Teilenummer ist SM-1013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-1013.

Technischer Support