Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3H-P17
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Dichtung | JAN Code | 4990077994042 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 215-6458 | Mass(kg/set) | 2.1 | Features | It can be aligned to the center to easily make doughnut-shaped washers. It comes in a special case that can be easily stored and handled. |
Set Content | 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 (mm), Holder, Spare Part Set | Application | For punching leather, vinyl, paper, rubber, and cloth. For producing packing. | Material | Carbon Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Dichtungsstanzen-Satz, die Teilenummer ist 3H-P17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3H-P17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften