Hand-Numerierstempel

Hand-Numerierstempel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UC-15NBK
  • UC-20NBK, UC-25NBK, UC-30NBK, UC-40NBK, UC-50NBK
  • UC-60NBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC-20NBK
UC-25NBK
UC-30NBK
UC-40NBK
UC-50NBK
UC-60NBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Trusco-Code Nominal character dimensions A
(mm)
Nominal character dimensions B
(mm)
Nominal character dimensions E
(mm)
Nominal character dimensions P
(mm)

798.79 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 2456-28012.01.3322.4

798.79 €

1 20 Arbeitstage 2.5456-28362.51.7372.7

799.35 €

1 21 Arbeitstage 3456-28613.02.0373.0

840.28 €

1 22 Arbeitstage 4456-28954.02.7413.7

1,018.43 €

1 21 Arbeitstage 5456-29255.03.3474.3

1,107.01 €

1 22 Arbeitstage 6456-29506.04.0475.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Nummerierungsstempel Setinhalt 0-9, -, space Härte HRC60±2 degrees
Material High-Speed Steel (SKH-51) Features Using high-speed materials that demonstrate excellent durability allows for clear markings on various metals.

Technischer Support