Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PWC-210
Overall Length(mm) | 213 | Cutting Capacity: Wire(mm) | 6 | Cutting Capacity: Stainless Steel Wire(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 310 | Trusco Code | 309-7625 | Application | Cutting of steel and stainless steel wire rope or cables. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider, die Teilenummer ist PWC-210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PWC-210.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften