Magnetische Werkzeug-Aufhängung, Remora (Teilenummern)

Magnetische Werkzeug-Aufhängung, Remora
Since it is magnetic, the magnetic box hanger allows simple mounting without the need to drill holes.
[Features]
· A specific small container can be attached for parts management.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Ideal for mounting VN containers and light bin trays.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-BH

Teilenummer
KBZ-BH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

59.76 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 514 Depth(mm) 27.6 Height(mm) 68.5
Product Type 1 Magnetisches Pick-Up-Tool Other Option Maximum Load(kg/unit) 4kg/piece
Trusco Code 393-9316 Mass 1.45kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes. VN containers and light bin trays can be installed. Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support