Kobanzame magnetische Aufhängung für Schleifmaschine (Teilenummern)

Kobanzame magnetische Aufhängung für Schleifmaschine
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Disc grinder management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-SN

Teilenummer
KBZ-SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

28.00 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type 1 Magnetisches Pick-Up-Tool Other Option Maximum Load(kg/unit) 3kg/piece
Trusco Code 414-3612 Mass 0.54kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Specification 1 100 mm disc grinder can be installed Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support