Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VN-1N-CY
Teilenummer
|
---|
VN-1N-CY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Color | Capacity (L) | Applicable Card Inserter (Sold Separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Clear Yellow | 0.6 | VN-1C | 4989999234794 | 440-8888 | 96 | 75X117X66 | 1 pc. |
Loading...
Product Type 1 | Behälterregal mit Platten | Other | Option | Material (Main Body) | Polypropylene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Useful for centralized management of tools and all types of parts. Containers can also be stacked up for use. Can also be staggered. Can be stacked with the stored items inside. Transparent container ensures visibility of the contents, and they can be managed visually. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ VN, die Teilenummer ist VN-1N-CY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VN-1N-CY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Color
Capacity(L)
Applicable Card Inserter(Sold Separately)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VN-1N-CB |
VN-1N-CGY |
VN-1N-CR |
VN-1N-GY |
VN-1N-R |
VN-1N-TM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Color | Capacity (L) | Applicable Card Inserter (Sold Separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Clear Blue | 0.6 | VN-1C | 4989999234763 | 440-8853 | 96 | 75X117X66 | 1 pc. | ||
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Clear Gray | 0.6 | VN-1C | 4989999234770 | 440-8861 | 96 | 75X117X66 | 1 pc. | ||
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Clear Red | 0.6 | VN-1C | 4989999234787 | 440-8870 | 96 | 75X117X66 | 1 pc. | ||
4.95 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Gray | 0.6 | VN-1C | 4989999823028 | 352-5228 | 98 | 75X117X 66 | - | ||
4.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Red | 0.6 | VN-1C | 4989999823042 | 352-5244 | 98 | 75X117X 66 | - | ||
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | 105 | 150 | 80 | Semi-Transparent | 0.6 | VN-1C | 4989999823950 | 352-6151 | 96 | 75X117X 66 | - |