Open Shoe Case (with Middle Shelf)

Open Shoe Case (with Middle Shelf)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NPL3
  • NPL4
  • NPL6
  • NPS12
  • NPS16
  • NPS24
  • NPSH24
[Features]
· The shoe case is available in box type and shelf type. Both varieties have been built by a rational assembly method. Can be selected according to the facility environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPL3
NPL4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Type Mass
(g)
Amount Of Content

-

1 12 Arbeitstage 8503 Tiers204001 unit

422.72 €

1 12 Arbeitstage 11004 Tiers261001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schuhkasten Type Offene Ausführung Frontage(mm) 1006
Depth(mm) 300 Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) 956×285×230 Color Neogray
Specifications Finished product Main Body Material Steel Amount Of Content 1 unit

Technischer Support