Shoe Case (without Shelf)

Shoe Case (without Shelf)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SC-16WK
  • SC-24K
[Features]
· Entrance has steel doors for a clean feeling, and allows storage and organization of multiple people's shoes.
· Keyless type PIN number lock to safely store and manage footwear.
· The lock's PIN number can be selected from 10,000 combinations.
· It does not require any battery replacement, wiring work, electrical cost, etc. whatsoever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-16WK
SC-24K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Storable quantity
(persons)
Frontage
(mm)
Type Mass
(g)
Amount Of Content

627.21 €

1 12 Arbeitstage 161050For 16 people / 4 rows, 4 levels400001 unit

1,039.50 €

1 12 Arbeitstage 241552For 24 People / 6 Rows 4 Levels570001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schuhkasten Type Ausführung mit Tür Depth(mm) 380
Height(mm) 880 Details Type Without Shelf Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) 226×347×183
Color Neo Gray (Body) Accessory Without Shelf / Hand Held Key Lock Specifications Finished product
Main Body Material Steel Key Material No Key Amount Of Content 1 unit

Technischer Support