Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC-12PC |
SC-24WPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Storable quantity (persons) | Frontage (mm) | Height (mm) | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height) (mm) | Type | Accessory | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860.69 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | 900 | 880 | 255×336×183 | For 12 people | Without Shelf | 24000 | 1 unit | ||
1,808.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 24 | 1050 | 1700 | 221×336×248 | For 24 people | With Shelf | 58500 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Schuhkasten | Type | Ausführung mit Tür | Depth(mm) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Polycarbonate resin door | Main Body Material | Steel | Material of Door | Polycarbonate Resin |
Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
Height(mm)
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm)
Type
Accessory
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften