Teilenummer
|
---|
TAP-110S |
TAP-204K |
TAP-210S |
TAP-310S |
TAP-404K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Type | Number of Steps | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 308 | 456 | 1556 | Vertical type | 1 Row 10 Levels A4 Size | 329-4528 | 9600 | 1 unit | ||
340.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 542 | 491 | 1256 | Inclined type | 2 Row 4 Levels A4 Size | 329-4552 | 8900 | 1 unit | ||
409.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 542 | 456 | 1556 | Vertical type | 2 Row 10 Levels A4 Size | 329-4536 | 14000 | 1 unit | ||
519.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 776 | 456 | 1556 | Vertical type | 3 Rows, 10 Levels, A4 Size | 329-4544 | 18500 | 1 unit | ||
476.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1010 | 491 | 1256 | Inclined type | 4 Rows, 4 Levels, A4 Size | 329-4579 | 13600 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Broschürenständer | Collar | Sonstige | Color Details | Body: silver, Cassette: clear blue |
---|---|---|---|---|---|
Storage size (width x depth)(mm) | 215×22 | Caster | ø53 mm Dual Casters (Screw M8xP1.25x30L) | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Type
Number of Steps
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften