Filing Cabinet (All Steel Type)

Filing Cabinet (All Steel Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A4-2N
  • A4-3N
  • A4-4N
  • B4-2N
  • B4-3N
  • B4-4N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A4-2N
A4-3N
A4-4N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Maximum Load
(kg)
Drawer
(Level)
Mass
(kg)
Trusco Code Amount Of Content

661.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 74080228.5462-11071 unit

961.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1015120339462-11151 unit

1,125.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1335160451462-11231 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cabinet Frontage(mm) 387 Depth(mm) 620
Drawer internal dimensions (width)(mm) 319 Drawer internal dimensions (depth)(mm) 561 Drawer internal dimensions (height)(mm) 274.5
Type For A4 Features Uses an all-lock mechanism that can simultaneously lock all dresser drawers with a lock in a single location Specifications Includes key type
Specification 1 With two partitions for each drawer level Amount Of Content 1 unit

Technischer Support