Map Case A3 (All Steel Type)

Map Case A3 (All Steel Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A3-1W5
  • A3-1W9
  • A3-1W12
  • A3-1W15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3-1W5
A3-1W12
A3-1W15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Load
(kg/unit)
Number of Steps Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

438.79 €

1 12 Arbeitstage 205 Tiers329504-7595130001 unit

838.98 €

1 12 Arbeitstage 5012 Tiers700504-7633267001 unit

993.18 €

1 12 Arbeitstage 6015 Tiers880504-7650328001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kartenschrank Drawer internal dimensions (width x depth x height)(mm) 478×337×47 Frontage(mm) 541
Depth(mm) 360 Type For A3 Features Steel drawers are extremely strong against impact.
Specifications * There are no partition panel settings. A3 Drawer A3-1 A2 Drawer A2-1
Accessory 1 index card and 1 cell cover per drawer stage Amount Of Content 1 unit

Technischer Support