Conductive Work Chair (with Caster)

Conductive Work Chair (with Caster)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Conductive Work Chair (with Caster)
  • Conductive Work Chair (with Caster)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TD-E24-BK
TD-E26-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Backrest Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

261.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NA462-903551001 Leg

264.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Available462-905160001 Leg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mit Lenkrollen Specifications Montageausführung Seat Material Polyurethan
Color Schwarz Seat width x seat depth x seat height (mm) 370/370/450~550 Color Details Black
Upholstery Surface Resistance Value 106Ω Upholstery Conductive Vinyl Leather Upholstery Comes with a seat elevation mechanism Thread Adjustment Type
Elbow Type Type without armrests Leg Material Steel Amount Of Content 1 Leg

Technischer Support