Leitfähiger Teilebehälter

Leitfähiger Teilebehälter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 780531
  • 781989
  • 780548
  • 780555
  • 780562
  • 781125

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
780531
780548
780555
780562
781125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.491379952128× 85× 48281-7080741 pc.

7.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.916511962151×105× 58281-70981111 pc.

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.519814375183×127× 69281-71011651 pc.

13.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.924117587228×160× 84281-71102541 pc.

27.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8354258116320×223×111281-71286531 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leitfähiger Behälter Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support