Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
MPK-720-B |
MPK-720-BK |
MPK-720-BK-SS |
MPK-720-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Color | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard Type | Blue | 408-6996 | 7900 | 1 unit | ||
135.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard Type | Black | 342-6858 | 7900 | 1 unit | ||
182.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | With Stopper | Black | 454-8311 | 9600 | 1 unit | ||
135.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard Type | White | 352-5597 | 7900 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Transportwagen | Uniform Load(kg) | 200 | Main Body Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Quiet measures | Verfügbar | Main body: option | Grundkörper | Length(mm) | 780 |
Width(mm) | 490 | Height(mm) | 162 | Handle Height(mm) | 900 |
Caster Diameter(mm) | 100 | Casters Model Number | Fixed: TYSR-100SEL; Swivel: TYSFHG-100SEL | Compatible Stopper | MPK-700FB |
Non-Slip Rubber | The central portion of the top surface has 4 large units, and the screw portion with attachable caster has 8 small units | Specifications | Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each | Load Platform | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material |
Handle | Steel | Handle Surface Processing | Powder Coating | Caster Bracket Material | Steel |
Wheel Material | Elastomer Resin | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften