Superiot RA Noncleaning Solder

Superiot RA Noncleaning Solder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWA-10

Teilenummer
SWA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.03 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lead Free Nein Wire diameter(mm) 1 Product Type Gewinde-Lötmaschine (Stabausführung)
Flux (With Resin) Eingeben Length(m) 5.5 Trusco Code 368-8577
Features The flux residue is non-corrosive, there is no occurrence of defects due to aging. The long-lasting activity is outstanding, and demonstrates excellent spreading ratio and solder wetting with stainless steel, which could not be soldered until now. Residue is stable and has excellent non-conductivity and non-hygroscopic properties. Organic amine type special active rosin (non-chlorine type) is used. JIS-B class. Application For Stainless Steel / Nickel. Mass(g) 35
1 pc.

Technischer Support