Iron Tweezers (Non-Magnetic and Extra Thin Type) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PT-31

Teilenummer
PT-31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 120 Width(mm) 10 Trusco Code 355-8533
Tip width(mm) 0.3 Features With no bend in the tip component, can reliably retain parts. The tip has been finished with detailed high-precision, and has superior durability. The main body is made of superior non-magnetic stainless steel SUS304. Excelling in corrosion-resistance and acid-resistance, the tip will not wear down. Gripping force is 150 g. Application A super-fine tipped type, optimal for work in narrow places.
Mass(g) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Iron Tweezers (Non-Magnetic and Extra Thin Type) , die Teilenummer ist PT-31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-31.

Technischer Support