Teilenummer
|
---|
PAS-30 |
PAS-31 |
PAS-32 |
PAS-33 |
PAS-34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sleeve outer diameter (mm) | Sleeve internal diameter (mm) | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ2.5 | φ1.9 | 407-3819 | 1 pc. | ||
23.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ2.7 | φ2.1 | 407-3827 | 1 pc. | ||
26.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ2.9 | φ2.4 | 407-3835 | 1 pc. | ||
26.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ3.6 | φ3.1 | 407-3843 | 1 pc. | ||
26.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ3.2 | φ2.7 | 407-3851 | 1 pc. |
Loading...
Material | Edelstahl | Product Type | IC-Zeichenwerkzeug/Stiftentfernungswerkzeug | Properties | Standardausführung |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 62 | Features | The built-in safety spring stores the injector pin in the sleeve and keeps the shock and distortion at a minimum when dropped. | Application | For removing connector pins. |
Mass(g) | 20 | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sleeve outer diameter(mm)
Sleeve internal diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften