Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKBU-2N-YE
Teilenummer
|
---|
SKBU-2N-YE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 5 | 6 Arbeitstage | 232 | 154 | 80 | 1.9 | Gelb | Bucket type | 194 | 120 | 71 | Both Sides Short, Model 13 | Yellow | 342-4898 | 140 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kastenbehälter, Sanbox (Kastentyp / Eimertyp), die Teilenummer ist SKBU-2N-YE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKBU-2N-YE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Details Type
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK-2S-BL |
SK-2S-GLL |
SK-2S-YE |
SK-3S-BL |
SK-3S-GLL |
SK-3S-YE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | 194 | 146 | 81 | 1.6 | Blau | Box Type | 160 | 119 | 70 | Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 Type | Blue | 342-3867 | 135 | - | ||
6.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 194 | 146 | 81 | 1.6 | Grau | Box Type | 160 | 119 | 70 | Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 Type | Light Gray | 342-3875 | 135 | - | ||
6.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 194 | 146 | 81 | 1.6 | Gelb | Box Type | 160 | 119 | 70 | Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 Type | Yellow | 342-3883 | 135 | - | ||
8.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | 267 | 164 | 95 | 2.9 | Blau | Box Type | 232 | 133 | 83 | Both Short Sides 12.5 Type | Blue | 342-4146 | 205 | - | ||
8.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | 267 | 164 | 95 | 2.9 | Grau | Box Type | 232 | 133 | 83 | Both Short Sides 12.5 Type | Light Gray | 342-4154 | 205 | - | ||
8.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | 267 | 164 | 95 | 2.9 | Gelb | Box Type | 232 | 133 | 83 | Both Short Sides 12.5 Type | Yellow | 342-4162 | 205 | - |