Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-19-2-OR
Teilenummer
|
---|
SK-19-2-OR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 450 | 339 | 152 | 17.5 | Orange | 400 | 295 | 135 | Both Short Sides 9M Type | Orange | 4983049311992 | 342-3450 | 1160 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kastenförmiger Behälter, Volumen 4,5 - 64,2 l, die Teilenummer ist SK-19-2-OR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-19-2-OR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK-12-2-YE |
SK-13-BLL |
SK-16-GLL |
SK-19-YE |
SK-23-2-GLL |
SK-23-3-TM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 445 | 268 | 126 | 10.9 | Gelb | 390 | 227 | 111 | Double Short Sides, 2/4 Type | Yellow | 4983049312135 | 342-3255 | 810 | - | ||
27.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 441 | 281 | 145 | 12.9 | Blau | 367 | 247 | 129 | Both Short Sides 9.5 Type | Light blue | 4983049301351 | 439-0903 | 840 | - | ||
52.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 440 | 79 | 15.3 | Grau | 544 | 384 | 65 | Both Sides Short, Model 11 | Light Gray | 4983049301665 | 342-3433 | 1320 | - | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 580 | 360 | 123 | 19.7 | Gelb | 531 | 321 | 105 | Both Short Sides 9M Type | Yellow | 4983049301924 | 342-3492 | 1250 | - | |
51.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 514 | 341 | 159 | 21.7 | Grau | 454 | 305 | 145 | 4-sided Type 21 | Light Gray | 4983049322325 | 342-3654 | 1390 | - | |
36.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 525 | 367 | 168 | 22.8 | Weiß | 433 | 316 | 152 | - | Transparency | 4983049332300 | 342-3671 | 1140 | - |