Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40-B
Teilenummer
|
---|
40-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 472 | 367 | 305 | 39.4 | 410 | 310 | 290 | Both Short Sides T1 Type-A | 503-7786 | 1990 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Blue | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für TenBako (kastenförmiger Behälter) , die Teilenummer ist 40-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13-B |
20-B |
9-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 440 | 278 | 150 | 13.1 | 385 | 233 | 136 | Both Short Sides T2 Type | 502-4960 | 1060 | - | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 470 | 270 | 210 | 20.9 | 426 | 236 | 195 | - | 508-0584 | 1200 | - | ||
19.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 365 | 278 | 121 | 8.6 | 311 | 234 | 109 | Both Short Sides T2 Type | 502-4277 | 720 | - |