Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST-5-Y
Teilenummer
|
---|
ST-5-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 4 | 6 Arbeitstage | 324 | 202 | 100 | 5 | Gelb | 280 | 158 | 89 | 501-3119 | 353 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Applicable Card Inserter (sold separately) | A85 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Modell ST, Volumen 3 / 5 l, die Teilenummer ist ST-5-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-5-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ST-3-GY |
ST-5-GY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 267 | 170 | 95 | 3 | Grau | 230 | 133 | 84 | 501-2392 | 225 | - | ||
16.85 € | 4 | 7 Arbeitstage | 324 | 202 | 100 | 5 | Grau | 280 | 158 | 89 | 501-2414 | 353 | - |