Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-1-GY
Teilenummer
|
---|
D-1-GY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 119 | 100 | 56 | 0.5 | 107 | 87 | 49 | 501-2104 | 57 | 1 pc. |
Loading...
Color | Grau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ D (für Kleinteile) , die Teilenummer ist D-1-GY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-1-GY.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-2-GY |
D-3-GY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | 156 | 119 | 80 | 1.2 | 142 | 105 | 74 | 501-2112 | 110 | - | ||
12.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 226 | 156 | 81 | 2.3 | 212 | 142 | 74 | 501-2121 | 194 | - |