Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP331FH
Teilenummer
|
---|
TP331FH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 5 | 6 Arbeitstage | 335 | 335 | 8 | Grau | Flat Bottom Type | 290 | 290 | 80 | TP-110 | 304-2219 | 770 | 1 pc. |
Loading...
External Height(mm) | 103 | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ TP, die Teilenummer ist TP331FH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP331FH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
Capacity(L)
Color
Details Type
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TP-111-GY |
TP-131-GN |
TP-131-GY |
TP-131-Y |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 12 | 6 Arbeitstage | 168 | 168 | 2 | Grau | - | 123 | 123 | 90 | - | 501-2783 | 210 | - | ||
18.41 € | 6 | 6 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Grün | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2805 | 390 | - | ||
15.48 € | 6 | 7 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Grau | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2813 | 390 | - | ||
18.41 € | 6 | 6 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Gelb | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2821 | 390 | - |