Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP-131-Y
Teilenummer
|
---|
TP-131-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.41 € | 6 | 6 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Gelb | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2821 | 390 | 1 pc. |
Loading...
External Height(mm) | 103 | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ TP, die Teilenummer ist TP-131-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-131-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TP-111-GY |
TP-131-GN |
TP-131-GY |
TP331FH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | Capacity (L) | Color | Details Type | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 12 | 6 Arbeitstage | 168 | 168 | 2 | Grau | - | 123 | 123 | 90 | - | 501-2783 | 210 | - | ||
18.41 € | 6 | 6 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Grün | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2805 | 390 | - | ||
15.48 € | 6 | 7 Arbeitstage | 335 | 168 | 4 | Grau | - | 290 | 123 | 80 | TP-110 | 501-2813 | 390 | - | ||
32.23 € | 5 | 6 Arbeitstage | 335 | 335 | 8 | Grau | Flat Bottom Type | 290 | 290 | 80 | TP-110 | 304-2219 | 770 | - |