Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRST20-DB
Teilenummer
|
---|
TRST20-DB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.33 € | 4 | 6 Arbeitstage | 480 | 380 | 153 | 20 | 414 | 314 | 138 | 276-2579 | 1210 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (30 % oder mehr recyceltes PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Dark blue | Material Details | Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Recyclingbehälter, die Teilenummer ist TRST20-DB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRST20-DB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TRST14-DB |
TRST28-DB |
TRST9-DB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 4 | 6 Arbeitstage | 480 | 380 | 105 | 14 | 414 | 314 | 87 | 276-2561 | 950 | - | ||
41.25 € | 4 | 6 Arbeitstage | 480 | 380 | 203 | 28 | 414 | 314 | 187 | 276-2587 | 1410 | - | ||
28.63 € | 6 | 6 Arbeitstage | 372 | 295 | 125 | 9 | 305 | 230 | 109 | 299-7282 | 710 | - |