• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SN-Behälter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SNB13-BL/BL

Teilenummer
SNB13-BL/BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

34.14 €

1 6 Arbeitstage 30140115213.3336252135353-15388401 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color 2 Farben Product Type Stapelbox Material (Main Body) Polypropylen
Details Type Differing Color Irregular Shape Stacking Type Detailed colors Blue/light blue Applicable Card Inserter (sold separately) -
Features 1 It can be nested by rotating 180 degrees and changing the direction of the color. Features 2 It has superior storing efficiency when stored, eliminating empty box space. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für SN-Behälter, die Teilenummer ist SNB13-BL/BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNB13-BL/BL.

Produktvarianten

Teilenummer
SNB4-BL/BL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

17.52 €

1 6 Arbeitstage 2203001004.2230170 87353-1571370-

Technischer Support