Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T5-R
Teilenummer
|
---|
T5-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Detailed colors | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.21 € | 6 | 6 Arbeitstage | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Rot | Red | 156 | 224 | 131 | 419-9227 | 380 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Stapelbox | Material (Main Body) | Polypropylen | Applicable Card Inserter (sold separately) | TJ |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Useful for centralized management of tools and all types of parts. Containers can also be stacked up for use (nested stack). | Features 2 | The base surface has been reduced so that bulk material may be stacked when storage items become empty. | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ T, Volumen 1,4 - 9,7 l, die Teilenummer ist T5-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T5-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Color
Detailed colors
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T2-B |
T2-R |
T2-YG |
T3-B |
T3-TM |
T5-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Color | Detailed colors | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 12 | 6 Arbeitstage | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Blau | Blue | 102 | 145 | 82 | 419-8824 | 147 | - | ||
7.27 € | 12 | 6 Arbeitstage | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Rot | Red | 102 | 145 | 82 | 419-8832 | 147 | - | ||
7.27 € | 12 | 6 Arbeitstage | 200 | 132 | 90 | 1.4 | Sonstige | Yellow Green | 102 | 145 | 82 | 419-8859 | 147 | - | ||
12.00 € | 8 | 7 Arbeitstage | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Blau | Blue | 158 | 219 | 82 | 419-8964 | 250 | - | ||
14.89 € | 8 | 7 Arbeitstage | 285 | 192 | 90 | 3.2 | Sonstige | Transparency | 158 | 219 | 82 | 419-8981 | 250 | - | ||
17.99 € | 6 | 7 Arbeitstage | 285 | 192 | 140 | 5.1 | Blau | Blue | 156 | 224 | 131 | 419-9219 | 380 | - |