Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
202PP-06
Product Type | Containerwagen | Uniform Load(kg) | 150 | Main Body Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Grundkörper | Frame Inner Dimension (Length x Width)(mm) | 510~610×410~510 | Height(mm) | 125 |
Caster Diameter(mm) | 75 | Assembly guide | 30 Minutes per 1 Persons | Mass(g) | 4400 |
Caster Specification | Swivel Caster 4 pcs | Main Body Specifications | Assembly type | Caster Bracket Material | Steel |
Wheel Material | Nylon | Corner Material | Resin | Connector bar material | Steel |
Features | Resin stretchable carrying bag. | Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften