Bit-Satz, DR-10 – 17 (DR-10)

Bit-Satz, DR-10 – 17 DR-10
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DR-10

Marke: ENGINEER

Preis: 21.12

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Spitzenstandards: Kombination

Spitzengröße / Phillips (+): Nr. 00 / Nr. 1 / Nr. 2

Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1: 4.5 ~ 6

(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm): 2.5 ~ 6

Bitgröße:: (+): #00, #1, #2; (-): 4.5, 6; Hex Ball Bit: 2.5, 3, 4, 5, 6


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR-10

Teilenummer
DR-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenstandards Spitzengröße / Phillips (+) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) Bitgröße: Gesamtlänge
(mm)
Setinhalt Gewicht
(g)
Eigenschaften

21.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KombinationNr. 00 / Nr. 1 / Nr. 24.5 ~ 62.5 ~ 6(+): #00, #1, #2; (-): 4.5, 6; Hex Ball Bit: 2.5, 3, 4, 5, 6-#00, #1, #2, -4.5, -6; Ball Bit 2.5, 3, 4, 5, 697Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Magnet Verfügbar Gegenüberliegende Seite(mm) Bit Opposite Sides: 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Satz, DR-10 – 17, die Teilenummer ist DR-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-10.

Produktvarianten

Teilenummer
DR-11
DR-16
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenstandards Spitzengröße / Phillips (+) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) Bitgröße: Gesamtlänge
(mm)
Setinhalt Gewicht
(g)
Eigenschaften

18.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10KombinationNr. 2 / Nr. 1 / Nr. 004.5 ~ 61.5 ~ 4(+): #00, #1, 2; (-): 4.5, 6; Hex Bit: 1.5, 2, 2.5, 3, 4Bit Overall Length: 30#00, #1, #2, -4.5, -6; Hex Bit 1.5, 2, 2.5, 3, 467Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying.

24.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-)Nr. 2 / Nr. 1 / Nr. 06-(+) Double-End Bit: #2X65, #2X110; (+) Stepped Bit: #0X85, #1X100, #2X150; (+) (-) Bit: #2/6X135-Double-Head Bit #2 x 65 #2 x 110, Stepped Bit #0 x 85, #1 x 100, #2 x 150, +- Bit #2/-6x135147Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. This bit set is ideal for rechargeable and electric drivers.

Technischer Support