Neji-Saurus, PZ-55

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PZ-55

Teilenummer
PZ-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.50 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 150
With or without spring N/A Set / Single Item Single Item Blade hardness HRC56±2
Screw Shape Pan head screw Gripping tip part(φ mm) 3-8 Main Body Gripping Part(φ mm) 5.5-10
Material High Carbon Steel Main body: option Main Body Weight(g) 125
Features It grasps the "head" of machine screw and turns. An essential tool for field maintenance. A multi-serration type with a wide range of applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus, PZ-55, die Teilenummer ist PZ-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-55.

Technischer Support