Miniatur-Spitzzange, PS-01 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS-01

Teilenummer
PS-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.67 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 139
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC58±4 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body
Weight(g) 68 Features Needle nose type suitable for precision work. Supplement Tip with Inner Etching.

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Spitzzange, PS-01, die Teilenummer ist PS-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS-01.

Technischer Support